- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 100 x 31 Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 31 mm Высота 1 in Длина 100 mm Ширина 3,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1507 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1507 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVK 35 FS / 6067085 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVK 35 FS / 6067085 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVK 35 FS / 6067085 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVK 35 FS / 6067085 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVK 35 FS / 6067085 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский