- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x100 Размер 200 x 56 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 56 mm Длина 100 mm Ширина 3,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2749 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2749 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVK 60 FS / 6067093 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVK 60 FS / 6067093 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RLVK 60 FS / 6067093 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVK 60 FS / 6067093 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVK 60 FS / 6067093 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский