Продольный соединитель FT

Артикул, номер 6216548 | EAN 4012195065685

6216548 / LVG 110 FT
110 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм и сквозной перфорацией стенки.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 114x250
Размер 114x250
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 250 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2144 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2144 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LVG 110 FT 110 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LVG 110 FT / 6216548 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LVG 110 FT / 6216548 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LVG 110 FT / 6216548 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LVG 110 FT / 6216548 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LVG 110 FT / 6216548 , 0.13MB , pdf

LVG 110 FT / 6216548
Загрузить