Продольный соединитель FT

Артикул, номер 6091180 | EAN 4012196299232

6091180 / WRVL 110 FT
110 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для крепления кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний типа WKSG и WKLG с высотой боковой стенки 110 мм. В комплекте с болтами и комбинированными гайками.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 500 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,4473 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4473 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRVL 110 FT 110 mm 2,5 mm 6091180
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRVL 110 FT / 6091180 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRVL 110 FT / 6091180 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRVL 110 FT / 6091180 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRVL 110 FT / 6091180 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRVL 110 FT / 6091180 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WRVL 110 FT / 6091180
Загрузить