- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для крепления листовых и лестничных лотков для больших расстояний WKSG и WKLG с высотой боковой стенки 160 мм.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 160x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Длина 500 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,5669 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5669 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRVL 160 FT / 6227716 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRVL 160 FT / 6227716 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRVL 160 FT / 6227716 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRVL 160 FT / 6227716 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRVL 160 FT / 6227716 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский