- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 35x100 Размер 100 x 31 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 31 mm Высота 1 in Длина 100 mm Ширина 3,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1401 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1401 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RLVK 35 FT / 6067301 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RLVK 35 FT / 6067301 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RLVK 35 FT / 6067301 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RLVK 35 FT / 6067301 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский