- Описание продукта
-
Описание продукта• со стальной полосой 2 м FL 30 x 3,5;
• с 2 сквозными отверстиями Ø 11 мм;
• применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля Крестовина Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 1500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1500 mm Размер L 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,0387 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,0387 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 213 1500 M / 5003261 , 0.15MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 213 1500 M / 5003261 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 213 1500 M / 5003261 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 213 1500 M / 5003261 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский