- Описание продукта
-
Описание продуктаПромежуточная опора с байонетным затвором для стабильной комбинации нескольких монтажных коробок для скрытой установки. Для увеличения стандартного межцентрового расстояния 71 мм на 20 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид аксессуаров Прочее Вид защиты IP30 Внутренний диаметр 25 mm Диаметр 31 mm Запасная деталь нет Материал Полистирол Не содержит галогенов да Размер 20mm Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C Цвет красный Размеры
Длина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0115 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0115 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZU 20-AS / 2003746 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ZU 20-AS / 2003746 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ZU 20-AS / 2003746 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZU 20-AS / 2003746 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский