Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5096849 / Комбинированный УЗИП 1-полюсный
- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный комплект защиты - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• штекерный разрядник с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
• разрядники закрытого типа, исключающие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных щитов;
Применение: Защита систем радиосвязи и промышленных установок со специальными требованиями.
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 2 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 100 kA Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 100 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 100 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,8306 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8306 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PS 2-B+C TNC / 5089736 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия PS 2-B+C TNC / 5089736 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PS 2-B+C TNC / 5089736 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.