- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма защитного провода для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии с желто-зеленой маркировкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
макс. Поперечное сечение 35 mm² макс. Расчетный рабочий ток Ie 140 A Подходит для подключения ленточного провода нет Подходит для подключения проводов круглого сечения да Подходит для подключения секторного кабеля нет Подходит для сборной шины Плоская шина Размер 28x12,5x44 Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина сборной шины 2,5 mm Цвет желто-зеленый Ширина сборной шины 6 mm Размеры
Размер Н 44 mm Размер B 28 mm Размер L 12,5 mm Ширина 12,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0094 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0094 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPE 35 / 7205714 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия TPE 35 / 7205714 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPE 35 / 7205714 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский