Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N

Артикул, номер 6178092 | EAN 4012196008339

6178092 / LK4 H
56 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочная перемычка для распределительных коробов типа LK4 и LK4/N. Проволочная перемычка предотвращает выпадение уже уложенных проводов. С помощью заданного места надлома длину для различной ширины короба можно уменьшить до 38, 28 и 23 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полистирол
Не содержит галогенов нет
Подгоняется по ширине короба да
Серия продукции Принадлежности VK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 25 mm
Размер a 56 mm
Размер b 25 mm
Ширина 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,013 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,013 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LK4 H 56 mm 25 mm 6178092
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LK4 H / 6178092 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LK4 H / 6178092 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LK4 H / 6178092 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LK4 H / 6178092 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта LK4 H / 6178092, 17.41 kB, jpg

LK4 H / 6178092
Загрузить