- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочная перемычка для распределительных коробов типа LKV и LKV/N. Проволочная перемычка предотвращает выпадение уже уложенных проводов. С помощью заданного места надлома длину для различной ширины короба можно уменьшить до 38, 28 и 23 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полистирол Не содержит галогенов нет Подгоняется по ширине короба да Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 25 mm Размер a 56 mm Размер b 25 mm Ширина 56 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0134 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0134 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKV H / 6178349 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKV H / 6178349 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKV H / 6178349 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKV H / 6178349 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKV H / 6178349 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский