Проволочный лоток для монтажа светильников

Артикул, номер 6003830 | EAN 4012195652700

6003830 / LTG 100 A2
2080 mm
100 mm
80 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток для монтажа светильников. Благодаря конструктивным особенностям удалось избежать серьезных скоплений загрязнений.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 87x80x2080
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 80 mm
Длина 2080 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8987 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8987 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTG 100 A2 2080 mm 100 mm 80 mm 6003830
2 м
Загрузки

Техническая спецификация LTG 100 A2 / 6003830 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTG 100 A2 / 6003830 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTG 100 A2 / 6003830 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTG 100 A2 / 6003830 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LTG 100 A2 / 6003830 , 2.03MB , pdf

LTG 100 A2 / 6003830
Загрузить