Пружина VH/VHF

Артикул, номер 6109829 | EAN 4012196404704

Описание продукта
Описание продукта
Пружина растяжения для блоков питания VH/VHF, с подвесом по немецкому стандарту.


Fмакс.= 100 Н
L0 = 200 мм
Ln = 500 мм (при Fмакс.)
Материал: VA ø 3,0 мм


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность без обработки, дообработанный
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5028 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5028 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-F100VA / 6109829 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-F100VA / 6109829 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-F100VA / 6109829 , 0.13MB , pdf

VH-F100VA / 6109829
Загрузить