Пружинно-откидной дюбель

Артикул, номер 3482103 | EAN 4012195310877

100 mm
Описание продукта
Описание продукта
2 U-шайбы и 2 шестигранных гайки, с резьбовым стержнем.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Диаметр отверстия, мин. 13 mm
Исполнение С резьбовым стержнем
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Просверленное отверстие 13 mm
Размер M5x100mm
Разрушающая нагрузка 0,7 kN
Резьба M5
С подкладной шайбой да
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0902 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0902 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр отверстия, мин. Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
453 M6x100 G 100 mm 16 mm 0,7 kN M6 3482014
50 Штук
456 M5x100 G 100 mm 13 mm 0,7 kN M5 3482103
50 Штук
458 M4x100 G 100 mm 13 mm 0,5 kN M4 3482154
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 456 M5x100 G / 3482103 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 456 M5x100 G / 3482103 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия 456 M5x100 G / 3482103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 456 M5x100 G / 3482103 , 0.13MB , pdf

456 M5x100 G / 3482103
Загрузить