- Описание продукта
-
Описание продуктаС резьбовым стержнем, U-шайбой и шестигранной гайкой; ось изготовлена из латуни.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Диаметр отверстия, мин. 14 mm Исполнение С резьбовым стержнем Материал Сталь Минимальная глубина полого резонатора 35 mm Поверхность гальванически оцинкованный Просверленное отверстие 14 mm Размер M4x95mm Разрушающая нагрузка 0,2 kN Резьба M4 С подкладной шайбой да Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 90 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 450 M4x95 G / 3481611 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 450 M4x95 G / 3481611 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 450 M4x95 G / 3481611 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский