Пружинно-откидной дюбель

Артикул, номер 3481662 | EAN 4012195432852

3481662 / 451 M4x95 G
90 mm
14 mm
Описание продукта
Описание продукта
С резьбовым стержнем и латунной шлицевой гайкой; ось изготовлена из латуни.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Диаметр отверстия, мин. 14 mm
Исполнение С резьбовым стержнем
Материал Сталь
Минимальная глубина полого резонатора 35 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Просверленное отверстие 14 mm
Размер M4x95mm
Разрушающая нагрузка 0,2 kN
Резьба M4
С подкладной шайбой нет
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 90 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр отверстия, мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
451 M4x95 G 90 mm 14 mm 3481662
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 451 M4x95 G / 3481662 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 451 M4x95 G / 3481662 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 451 M4x95 G / 3481662 , 0.13MB , pdf

451 M4x95 G / 3481662
Загрузить