Пружинный подвес, высота боковой стенки 60 мм

Артикул, номер 6068859 | EAN 4012195391326

Описание продукта
Описание продукта
Пружинный подвес для кабельного лотка, тип RKS-Magic®, с высотой боковой стенки 60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Защелкивающийся
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60mm
Размер 48x24
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Ширина 48 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0393 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0393 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FED 60 A2 6068859
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FED 60 A2 / 6068859 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FED 60 A2 / 6068859 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FED 60 A2 / 6068859 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FED 60 A2 / 6068859 , 0.12MB , pdf

FED 60 A2 / 6068859
Загрузить