- Описание продукта
-
Описание продукта• рамка для защиты кромок бетонного основания, со сквозным отверстием;
• для монтажа резьбового стержня isFang-3B и бетонных оснований FangFix F-FIX-S16.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 373 mm Исполнение Подкладка Материал Полипропилен Номинальный размер Ø 373 mm Размер 16kg Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Высота 25 mm Размер D 25 mm Размер d мин. 25 mm Ширина 373 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6611 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6611 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-B16 3B / 5403238 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский