- Описание продукта
-
Описание продуктаДля увеличения высоты зажима на кабельном зажиме с 9 до 13 мм фиксации проводов большого сечения; из противоударного полистирола.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Внутренний диаметр 7 mm Закаленная поверхность нет Запасная деталь нет Материал Полистирол Не содержит галогенов да Прочность материала 4 mm Размер 25,5x19x4mm Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фасеточный нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер h 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0076 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0076 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2033 D 25x19 / 2205092 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия 2033 D 25x19 / 2205092 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2033 D 25x19 / 2205092 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский