- Описание продукта
-
Описание продуктаСерый пластиковый удлинитель для резьбы M8, например, для сборки держателей кабеля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 55mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер L 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0547 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0547 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 196 55 / 5207541 , 0.13MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 196 55 / 5207541 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 196 55 / 5207541 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 196 55 / 5207541 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский