- Описание продукта
-
Описание продуктаСтепень защиты IP55, номинальное напряжение 690 В, номинальное сечение 2,5 мм², 7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм.
Защелкивающаяся крышка.
Размеры: 75 x 75 x 36,2 мм Внутренние размеры: 65 x 65 x 32 мм
По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP55 Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж Вид прохода через корпус Предварительная штамповка Диапазон рабочих температур макс. 45 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Количество вводов 7 Количество зажимов 5 Комплектация Зажим Конструкция крышки кабельной распределительной коробки Глухая крышка Крепление крышки защелкиваемый Крышка Непрозрачный макс. Поперечное сечение 2,5 mm² Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 690 V Номинальное сечение мин. 2,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Подключается в ряд да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 75x75x36 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Cерии А Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Кабель Способ ввода Кабель Стойкий к атмосферным воздействиям нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Форма квадратные Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Внутренние размеры на просвет 65x65x32 mm Высота 36,7 mm Длина 75 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,177 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,177 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация A 8 5 / 2000024 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС A 8 5 / 2000024 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании A 8 5 / 2000024 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия A 8 5 / 2000024 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия A 8 5 / 2000024 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.32MB , pdfРазрешение на использование знаков Connection material, clamp with screw clamping point , 0.60MB , pdf
Казахстан - Русский