- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная коробка для скрытой установки для зажима клемм, применение в кирпичной кладке с глубиной монтажа не менее 45 мм. С крышкой и винтами крышки (15 мм). Плоско прилегающий край крышки, шероховатая поверхность крышки.
• 4 боковых комбинированных ввода для труб Ø 28,5 и 21,5 мм
• 8 боковых вводов Ø 21,5 мм
• 8 боковых вводов для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки
• 4 комбинированных ввода для труб Ø 28,5 и 21,5 мм в дне
• 8 вводов для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки в дне
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP20 Вид прохода через корпус Предварительная штамповка воздухонепроницаемая нет Высота пола мин. 47 mm Количество вводов 32 Комплектация без Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полистирол Не содержит галогенов нет Номинальное сечение мин. 6 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Размер 100x100x45 Расчетное напряжение 400 V С винтами нет С переходником без С экранированием нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Форма квадратные Цвет черный Размеры
Высота 45 mm Длина 100 mm Размер Н 45 mm Размер B 114 mm Размер A 130 mm Размер L 107 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2339 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2339 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UV 100 K / 2003118 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС UV 100 K / 2003118 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия UV 100 K / 2003118 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UV 100 K / 2003118 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский