Распределительная коробка для скрытой установки 80

Артикул, номер 2003112 | EAN 4012195020479

2003112 / UV 80 K
45 mm
16/19 мм
18
Описание продукта
Описание продукта
Распределительная коробка для скрытой установки для зажима клемм, применение в кирпичной кладке с глубиной монтажа не менее 45 мм. С крышкой и винтами крышки (15 мм). Плоско прилегающий край крышки, шероховатая поверхность крышки.
• 6 боковых вводов Ø 19 мм
• 4 боковых ввода Ø 21,5 мм
• 4 боковых ввода для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки
• 2 ввода Ø 21,5 мм в дне
• 2 ввода для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки в дне
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 20
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP20
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 47 mm
Для труб диаметром 16/19 мм
Количество вводов 18
Комплектация без
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
Материал Полистирол
Не содержит галогенов нет
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Размер 80x80x45
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
С переходником без
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Форма квадратные
Цвет черный

Размеры

Высота 45 mm
Длина 80 mm
Размер Н 45 mm
Размер B 97 mm
Размер A 102 mm
Размер L 85 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1683 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1683 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UV 80 K 45 mm 16/19 мм 18 2003112
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UV 80 K / 2003112 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UV 80 K / 2003112 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия UV 80 K / 2003112 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UV 80 K / 2003112 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UV 80 K / 2003112
Загрузить