Распределительная коробка T 25, вставное уплотнение

Артикул, номер 2007029 | EAN 4012195246770

2007029 / T 25
Ø63x45 mm
4
IP65
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Круглая форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью внутреннего закрепления. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 65
  • Ввод M25
  • Номинальное сечение 2,5 мм²
  • 4 кабельных ввода
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Код IK 07
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP65
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диаметр 80 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Количество вводов 4
Комплектация без
Конструкция крышки кабельной распределительной коробки Глухая крышка
Коэффициент прочности IK07
Крепление крышки защелкиваемый
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное сечение мин. 2,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер Ø80x51
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Серия Т
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода Вставной уплотнитель
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Усилено стекловолокном нет
Форма круглой формы
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Внутренние размеры на просвет Ø63x45 mm
Высота 51 mm
Длина 80 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1609 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1609 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T 25 Ø63x45 mm 4 IP65 светло-серый; RAL 7035 2007029
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T 25 / 2007029 , 0.61MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T 25 / 2007029 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T 25 / 2007029 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T 25 / 2007029 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T 25 / 2007029 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 25 , 0.33MB , pdf

Изображение продукта T 25 / 2007029, 27.08 kB, jpg

T 25 / 2007029
Загрузить