Распределительная коробка T 350 с вставным уплотнителем, с клеммной колодкой

Артикул, номер 2007448 | EAN 4012195682202

2007448 / T 350 KL
267x182x110 mm
24
IP66
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка с клеммной колодкой для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 66
  • Ввод M32
  • Ввод M40
  • Номинальное сечение 35 мм²
  • 24 кабельных ввода
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Код IK 05
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP66
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Количество вводов 24
Количество зажимов 5
Комплектация Зажим
Коэффициент прочности IK05
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен, армированный стекловолокном
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное сечение мин. 35 mm²
Пломбируемая да
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 285x201x120
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Серия Т
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода Вставной уплотнитель
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Усилено стекловолокном да
Форма прямоугольной формы
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Внутренние размеры на просвет 267x182x110 mm
Высота 120 mm
Длина 285 mm
Ширина 201 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7581 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7581 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T 350 KL 267x182x110 mm 24 IP66 светло-серый; RAL 7035 2007448
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T 350 KL / 2007448 , 0.63MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T 350 KL / 2007448 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T 350 KL / 2007448 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T 350 KL / 2007448 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T 350 KL / 2007448 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval 2007 T 350 , 0.51MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 350 , 0.17MB , pdf

T 350 KL / 2007448
Загрузить