- Описание продукта
-
Описание продуктаЗакрытая кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены.
Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вид защиты IP66 Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж Вид прохода через корпус без Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Комплектация без Коэффициент прочности IK05 Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен, армированный стекловолокном Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 500 V Номинальное сечение мин. 35 mm² Пломбируемая да Повышение живучести конструкции без Подключается в ряд да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 285x201x120 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Серия Т Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Кабель Способ ввода отсутствует Стойкий к атмосферным воздействиям нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C Усилено стекловолокном да Форма прямоугольной формы Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Внутренние размеры на просвет 267x182x110 mm Высота 120 mm Длина 285 mm Ширина 201 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4857 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4857 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T 350 OE / 2007303 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС T 350 OE / 2007303 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании T 350 OE / 2007303 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия T 350 OE / 2007303 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T 350 OE / 2007303 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 350 , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate T 60 - T 350 OE , 0.61MB , pdf
Казахстан - Русский