Распределительная коробка T 40, закрытая

Артикул, номер 2007223 | EAN 4012195246831

2007223 / T 40 OE
77x77x46 mm
IP56
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из материалов, которые не содержат галогенов и устойчивы к УФ-излучению.
Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Номинальное сечение 4 мм²
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Код IK 07
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP56
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус без
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Комплектация без
Коэффициент прочности IK07
Крепление крышки защелкиваемый
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 90x90x52
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Серия Т
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода отсутствует
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Усилено стекловолокном нет
Форма квадратные
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Внутренние размеры на просвет 77x77x46 mm
Высота 52 mm
Длина 90 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2222 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2222 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T 40 OE 77x77x46 mm IP56 светло-серый; RAL 7035 2007223
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T 40 OE / 2007223 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T 40 OE / 2007223 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T 40 OE / 2007223 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T 40 OE / 2007223 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T 40 OE / 2007223 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 40 , 0.33MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate T 40 OE , 0.62MB , pdf

T 40 OE / 2007223
Загрузить