Распределительный щиток для 12 модулей, пустой, полистирол

Артикул, номер 2008832 | EAN 4012196465736

2008832 / SDB 12L PS
286 mm
202 mm
126 mm
Описание продукта
Описание продукта
Распределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн обеспечивают надежное распределение тока в помещениях и вне зданий. Распределительные щитки для наружного монтажа соответствуют требованиям IEC 439-3, поставляются в четырех различных размерах и имеют от трех до двенадцати модулей.

Предлагаются три варианта исполнения: с винтовыми зажимами, с штепсельными зажимами и без зажимов. Распределительные щитки всех размеров и вариантов исполнения изготавливаются из двух видов материалов. Все распределительные щитки поставляются с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм.

Распределительные щитки с клеммной колодкой поставляются в комплекте с аксессуарами, среди которых есть специальная наклейка. Наклейка с пиктограммами предусмотрена для самостоятельной маркировки модулей. Материал для дополнительной маркировки других элементов можно также найти на наклейке.

Высокая степень защиты (IP66) и прочная конструкция (коэффициент ударопрочности IK07 при -25C) обеспечивают бесперебойную работу установленных в щитке компонентов даже в сложных условиях окружающей среды.

Увеличенный интервал между несущей DIN-рейкой и задней стенкой распределительного щитка существенно упрощает проводку: кабель и провода быстро и просто проводятся за электроустановочными устройствами. Кабель можно ввести в корпус с верхней, нижней и задней стороны распределительного щитка, что обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж и тем самым улучшает внешний вид корпуса.
Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещении и в защищенных зонах вне зданий.
Номинальный ток 63 А
Мощность потерь при 40 K 25,1 Вт

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 12 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположено по 11 пробивных отверстий (10 с Ø20 и 1 с Ø20/25/32), в комплекте с предварительно установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Благодаря четырем винтовым заглушкам, входящим в комплект поставки, предотвращается нежелательный «занос напряжения».

  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Степень защиты IP 66
  • Ввод M20
  • Ввод M25
  • Ввод M32
  • Резьба метрическая
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Код IK 07
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защитной заслонки Крышка
Вид защиты IP66
Вид монтажа, монтажный распределительный щиток для малоамперных цепей Конструкция
Возможность добавления да
Количество полюсов 1
Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей с вырезом
Конструкция электромагнитной совместимости нет
Коэффициент прочности IK07
Материал Полистирол
Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 63 A
Прозрачная крышка да
Размер 286x202x125
Рейка DIN да
С замком нет
С монтажной пластиной нет
Серия продукции Распределительные щитки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина в единицах шкалы 12

Размеры

Высота 126 mm
Длина 286 mm
Ширина 202 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,0312 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0312 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SDB 12L PS 286 mm 202 mm 126 mm 2008832
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SDB 12L PS / 2008832 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SDB 12L PS / 2008832 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия SDB 12L PS / 2008832 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SDB 12L PS / 2008832 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, distribution box SDB... , 0.16MB , pdf

SDB 12L PS / 2008832
Загрузить