Распределительный щиток для 12 модулей, с безвинтовой клеммой

Артикул, номер 2008852 | EAN 4012196465774

2008852 / SDB 12 PC
286 mm
202 mm
126 mm
Без резьбы
Описание продукта
Описание продукта
Распределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн обеспечивают надежное распределение тока в помещениях и вне зданий. Распределительные щитки для наружного монтажа соответствуют требованиям IEC 439-3, поставляются в четырех различных размерах и имеют от трех до двенадцати модулей.

Предлагаются три варианта исполнения: с винтовыми зажимами, с штепсельными зажимами и без зажимов. Распределительные щитки всех размеров и вариантов исполнения изготавливаются из двух видов материалов. Все распределительные щитки поставляются с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм.

Распределительные щитки с клеммной колодкой поставляются в комплекте с аксессуарами, среди которых есть специальная наклейка. Наклейка с пиктограммами предусмотрена для самостоятельной маркировки модулей. Материал для дополнительной маркировки других элементов можно также найти на наклейке.

Высокая степень защиты (IP66) и прочная конструкция (коэффициент ударопрочности IK07 при -25C) обеспечивают бесперебойную работу установленных в щитке компонентов даже в сложных условиях окружающей среды. При использовании распределительных щитков в незащищенной зоне снаружи здания мы рекомендуем защитить их сверху от прямого атмосферного воздействия.

Увеличенный интервал между несущей DIN-рейкой и задней стенкой распределительного щитка существенно упрощает проводку: кабель и провода быстро и просто проводятся за электроустановочными устройствами. Кабель можно ввести в корпус с верхней, нижней и задней стороны распределительного щитка, что обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж и тем самым улучшает внешний вид корпуса.
Предназначен для монтажа внутри и снаружи зданий;
Проверен согласно требованиям VDE по стандарту DIN EN 61439;
Принадлежности:
· В комплект клеммных колодок входит по одной клемме PE/N (точки винтовых зажимов 1x25 мм² и 1x16 мм²; , штепсельные зажимы 2x4 мм² и 12x2,5 мм²), профильная монтажная мини-рейка, руководство по монтажу и комплект креплений
· Самоклеящаяся пиктограмма для маркировки электромонтажных изделий;
· Шесть эластичных кабельных и линейных вводов диаметром 20 мм для кабеля диаметром 0–17 мм
· Один эластичный кабельный и линейный ввод диаметром 25 мм для кабеля диаметром 0–22 мм
· Один эластичный кабельный и линейный ввод диаметром 32 мм для кабеля диаметром 0–28 мм
· Два внешних крепления из нержавеющей стали
· Заслонки для закрывания неиспользуемых модулей
Номинальный ток 63 А
Мощность потерь при 40 K 25,1 Вт

Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 12 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположено по 11 пробивных отверстий (10 с Ø20 и 1 с Ø20/25/32), в комплекте с предварительно установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Благодаря четырем винтовым заглушкам, входящим в комплект поставки, предотвращается нежелательный «занос напряжения».

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 66
  • Ввод M20
  • Ввод M25
  • Ввод M32
  • Резьба метрическая
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Код IK 08
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защитной заслонки Крышка
Вид защиты IP66
Вид монтажа, монтажный распределительный щиток для малоамперных цепей Конструкция
Возможность добавления да
Зажимы Без резьбы
Количество полюсов 1
Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей с вырезом
Конструкция электромагнитной совместимости нет
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат
Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 63 A
Прозрачная крышка да
Размер 286x202x125
Рейка DIN да
С замком нет
С монтажной пластиной нет
Серия продукции Распределительные щитки
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина в единицах шкалы 12

Размеры

Высота 126 mm
Длина 286 mm
Ширина 202 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,4826 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,4826 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Зажимы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SDB 12 PC 286 mm 202 mm 126 mm Без резьбы 2008852
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SDB 12 PC / 2008852 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SDB 12 PC / 2008852 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SDB 12 PC / 2008852 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SDB 12 PC / 2008852 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SDB 12 PC / 2008852 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, distribution box SDB... , 0.16MB , pdf

SDB 12 PC / 2008852
Загрузить