- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн обеспечивают надежное распределение тока в помещениях и вне зданий. Распределительные щитки для наружного монтажа соответствуют требованиям IEC 439-3, поставляются в четырех различных размерах и имеют от трех до двенадцати модулей.
Предлагаются три варианта исполнения: с винтовыми зажимами, с штепсельными зажимами и без зажимов. Распределительные щитки всех размеров и вариантов исполнения изготавливаются из двух видов материалов. Все распределительные щитки поставляются с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм.
Распределительные щитки с клеммной колодкой поставляются в комплекте с аксессуарами, среди которых есть специальная наклейка. Наклейка с пиктограммами предусмотрена для самостоятельной маркировки модулей. Материал для дополнительной маркировки других элементов можно также найти на наклейке.
Высокая степень защиты (IP66) и прочная конструкция (коэффициент ударопрочности IK07 при -25C) обеспечивают бесперебойную работу установленных в щитке компонентов даже в сложных условиях окружающей среды. При использовании распределительных щитков в незащищенной зоне снаружи здания мы рекомендуем защитить их сверху от прямого атмосферного воздействия.
Увеличенный интервал между несущей DIN-рейкой и задней стенкой распределительного щитка существенно упрощает проводку: кабель и провода быстро и просто проводятся за электроустановочными устройствами. Кабель можно ввести в корпус с верхней, нижней и задней стороны распределительного щитка, что обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж и тем самым улучшает внешний вид корпуса.
Предназначен для монтажа внутри и снаружи зданий;
Проверен согласно требованиям VDE по стандарту DIN EN 61439;
Аксессуары:
· В комплект клеммных колодок входит по одной клемме PE/N (точки винтовых зажимов 1x25² и 1x16²; , штепсельные зажимы 2x4² и 12x2,5²), профильная монтажная мини-рейка, руководство по монтажу и комплект креплений
· Самоклеящаяся пиктограмма для маркировки электромонтажных изделий;
· 2 эластичных кабельных и линейных ввода диаметром 20 мм для кабеля диаметром 0–17 мм
· Один эластичный кабельный и линейный ввод диаметром 25 мм для кабеля диаметром 0–22 мм.
· Два внешних крепления из нержавеющей стали
· Заслонки для закрывания неиспользуемых модулей
Номинальный ток 40 А
Мощность потерь при 40 K 17 Вт
Расчетное напряжение Un: 400 В
Расчетное рабочее напряжение Ue: 400 В
Устойчивость к ударному току кат.III, Uimp: 4 кВ
Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 3 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 3 пробивных отверстия (2 с Ø 20 и 1 с Ø 20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Благодаря четырем винтовым заглушкам, входящим в комплект поставки, предотвращается нежелательный «занос напряжения».
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защитной заслонки Крышка Вид защиты IP66 Вид монтажа, монтажный распределительный щиток для малоамперных цепей Конструкция Возможность добавления да Зажимы Без резьбы Количество полюсов 1 Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей с вырезом Конструкция электромагнитной совместимости нет Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат Номинальное напряжение 400 V Номинальный ток 40 A Прозрачная крышка да Размер 150x190x125 Рейка DIN да С замком нет С монтажной пластиной нет Серия продукции Распределительные щитки Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина в единицах шкалы 3 Размеры
Высота 126 mm Длина 191 mm Ширина 151 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8843 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8843 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SDB 03 PC / 2008840 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС SDB 03 PC / 2008840 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SDB 03 PC / 2008840 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SDB 03 PC / 2008840 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SDB 03 PC / 2008840 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, distribution box SDB... , 0.16MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Distribution box SDB .. PS, SDB .. PC , 0.31MB , pdf
Казахстан - Русский