- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн обеспечивают надежное распределение тока в помещениях и вне зданий. Распределительные щитки для наружного монтажа соответствуют требованиям IEC 439-3, поставляются в четырех различных размерах и имеют от трех до двенадцати модулей.
Предлагаются три варианта исполнения: с винтовыми зажимами, с штепсельными зажимами и без зажимов. Распределительные щитки всех размеров и вариантов исполнения изготавливаются из двух видов материалов. Все распределительные щитки поставляются с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм.
Распределительные щитки с клеммной колодкой поставляются в комплекте с аксессуарами, среди которых есть специальная наклейка. Наклейка с пиктограммами предусмотрена для самостоятельной маркировки модулей. Материал для дополнительной маркировки других элементов можно также найти на наклейке.
Высокая степень защиты (IP66) и прочная конструкция (коэффициент ударопрочности IK07 при -25C) обеспечивают бесперебойную работу установленных в щитке компонентов даже в сложных условиях окружающей среды.
Увеличенный интервал между несущей DIN-рейкой и задней стенкой распределительного щитка существенно упрощает проводку: кабель и провода быстро и просто проводятся за электроустановочными устройствами. Кабель можно ввести в корпус с верхней, нижней и задней стороны распределительного щитка, что обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж и тем самым улучшает внешний вид корпуса.
Распределительные щитки из полистирола (PS) предусмотрены для монтажа в помещении и в защищенных зонах вне зданий.
Номинальный ток 40 А
Мощность потерь при 40 K 19 Вт
Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 5 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 5 пробивных отверстий (4 с Ø20 и 1 с Ø20/25), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Благодаря четырем винтовым заглушкам, входящим в комплект поставки, предотвращается нежелательный «занос напряжения».
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защитной заслонки Крышка Вид защиты IP66 Вид монтажа, монтажный распределительный щиток для малоамперных цепей Конструкция Возможность добавления да Количество полюсов 1 Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей с вырезом Конструкция электромагнитной совместимости нет Коэффициент прочности IK07 Материал Полистирол Номинальное напряжение 400 V Номинальный ток 40 A Прозрачная крышка да Размер 190x150x125 Рейка DIN да С замком нет С монтажной пластиной нет Серия продукции Распределительные щитки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина в единицах шкалы 5 Размеры
Высота 126 mm Длина 191 mm Ширина 151 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4299 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4299 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SDB 05L PS / 2008824 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SDB 05L PS / 2008824 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия SDB 05L PS / 2008824 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SDB 05L PS / 2008824 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, distribution box SDB... , 0.16MB , pdf
Казахстан - Русский