- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительные щитки серии SDB от ОБО Беттерманн обеспечивают надежное распределение тока в помещениях и вне зданий. Распределительные щитки для наружного монтажа соответствуют требованиям IEC 439-3, поставляются в четырех различных размерах и имеют от трех до двенадцати модулей.
Предлагаются три варианта исполнения: с винтовыми зажимами, с штепсельными зажимами и без зажимов. Распределительные щитки всех размеров и вариантов исполнения изготавливаются из двух видов материалов. Все распределительные щитки поставляются с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм.
Распределительные щитки с клеммной колодкой поставляются в комплекте с аксессуарами, среди которых есть специальная наклейка. Наклейка с пиктограммами предусмотрена для самостоятельной маркировки модулей. Материал для дополнительной маркировки других элементов можно также найти на наклейке.
Высокая степень защиты (IP66) и прочная конструкция (коэффициент ударопрочности IK07 при -25C) обеспечивают бесперебойную работу установленных в щитке компонентов даже в сложных условиях окружающей среды.
Увеличенный интервал между несущей DIN-рейкой и задней стенкой распределительного щитка существенно упрощает проводку: кабель и провода быстро и просто проводятся за электроустановочными устройствами. Кабель можно ввести в корпус с верхней, нижней и задней стороны распределительного щитка, что обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж и тем самым улучшает внешний вид корпуса.
Распределительный щиток для монтажа в помещениях и в защищенных зонах вне зданий
В комплект входят:
· комплект для фиксации, включающий: 2 шины PE/N с 4 винтовыми клеммами 16 мм², миниатюрную DIN-рейку, инструкцию по монтажу и материал для крепения;
· наклейка с пиктограммами для маркировки установленных компонентов;
· 6 эластичных вводов Ø20 мм для кабеля диаметром 0-17 мм;
· 1 эластичный ввод Ø25 мм для кабеля диаметром 0-22 мм;
· 1 эластичный ввод Ø32 мм для кабеля диаметром 0-28 мм.
Номинальный ток 63 А
Мощность потерь при 40 K 20,7 Вт
Распределительный щиток для накладного монтажа, с защитной изоляцией, максимум для 9 модулей. На верхней и нижней сторонах щитка расположены по 9 пробивных отверстий (8 с Ø20 и 1 с Ø20/25/32), в комплекте с установленной несущей DIN-рейкой 35 мм. Благодаря четырем винтовым заглушкам, входящим в комплект поставки, предотвращается нежелательный «занос напряжения».
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защитной заслонки Крышка Вид защиты IP66 Вид монтажа, монтажный распределительный щиток для малоамперных цепей Конструкция Возможность добавления да Зажимы Без резьбы Количество полюсов 1 Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей с вырезом Конструкция электромагнитной совместимости нет Коэффициент прочности IK07 Материал Полистирол Номинальное напряжение 400 V Номинальный ток 63 A Прозрачная крышка да Размер 240x191x125 Рейка DIN да С замком нет С монтажной пластиной нет Серия продукции Распределительные щитки Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина в единицах шкалы 9 Размеры
Высота 126 mm Длина 241 mm Ширина 191 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9546 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9546 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SDB 09 PS / 2008808 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС SDB 09 PS / 2008808 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия SDB 09 PS / 2008808 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SDB 09 PS / 2008808 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, distribution box SDB... , 0.16MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Distribution box SDB .. PS, SDB .. PC , 0.31MB , pdf
Казахстан - Русский