- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для монтажной коробки для разделения разных групп электроснабжения и разных электрических цепей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка да Материал Полиамид Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Размер 45x8x4 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 4 mm Длина 45 mm Ширина 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0126 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0126 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT34 T / 7408794 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT34 T / 7408794 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT34 T / 7408794 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT34 T / 7408794 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский