- Описание продукта
-
Описание продуктаLSA-T-LEI: LSA-разделительная планка 2/10 для подсоединения до 10 двойных жил:
• Предназначена для использования с защитным элементом LSA-BF-180; LSA-BF-24; LSA-B-MAG.
• Крепление на монтажном элементе LSA-M
• Цвет: белый
• Для сечений 0,14-0,5 (AWG 26 до 20)
Разделительная колодка LSA-Plus предоставляет возможность на время прерывать соединения для осуществления проверок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество контактов 20 Размер 40-polig Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0884 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0884 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-T-LEI / 5084012 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-T-LEI / 5084012 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-T-LEI / 5084012 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-T-LEI / 5084012 , 0.13MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский