Разделительная перегородка

Артикул, номер 6286835 | EAN 4012196784646

6286835 / TW130130
1000 mm
63 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перегородка для разделения электромонтажной колонны типа ISS130130 для инсталляции различных уровней напряжения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 1000x63
Серия продукции ISS
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 mm
Длина 1000 mm
Ширина 63 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4879 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4879 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TW130130 1000 mm 63 mm 6286835
1 м
Загрузки

Техническая спецификация TW130130 / 6286835 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TW130130 / 6286835 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TW130130 / 6286835 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.