- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для монтажной коробки для разделения разных групп электроснабжения и разных электрических цепей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Подходит для поля для надписей нет Применение Монтажная коробка Размер 72x29x4 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,024 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT34 TW / 7408796 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT34 TW / 7408796 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT34 TW / 7408796 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT34 TW / 7408796 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский