- Описание продукта
-
Описание продуктаПерегородка для разделения коробов WDKH глубиной 40 мм для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения.
Разделительная перегородка крепится на дно короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение Отдельный Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 15x28x2000 самогасящийся да Серия продукции WDKH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 28,5 mm Длина 2000 mm Размер a 2000 mm Ширина 12,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7815 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7815 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский