Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L

Артикул, номер 7408208 | EAN 4012195114543

Описание продукта
Описание продукта
Поперечная разделительная перегородка для дополнительного разделения внутреннего пространства напольного бокса Telitank.
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
Материал Поливинилхлорид
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0173 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0173 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L TQ 7408208
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L TQ / 7408208 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L TQ / 7408208 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T12L TQ / 7408208 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.