Разделительная перегородка LKM TWS45

Артикул, номер 6249871 | EAN 4012196678006

6249871 / LKM TWS45
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная перегородка для кабельных коробов LKM глубиной 60 мм при наличии разных уровней напряжения.
Благодаря отверстиям на дне короба LKM уравнивание потенциалов переносится на разделительную перегородку.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Вставной
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Отдельный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 45x2000mm
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 2000 mm
Размер a 45 mm
Ширина 33 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3183 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3183 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM TWS45 2000 mm 6249871
2 м
Загрузки

Техническая спецификация LKM TWS45 / 6249871 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM TWS45 / 6249871 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM TWS45 / 6249871 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM TWS45 / 6249871
Загрузить