Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки

Артикул, номер 7408693 | EAN 4012195674566

Описание продукта
Описание продукта
Для разделения различных видов тока в монтажных коробках MT45V, для вертикального монтажа устройств Modul 45.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Защитная рамка напольного покрытия нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Полиамид
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Поле для маркировки нет
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0248 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0248 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT45V TW 7408693
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT45V TW / 7408693 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MT45V TW / 7408693 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT45V TW / 7408693 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.