- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока. Для установки в блоках питания VH-4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Поливинилхлорид Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 99,5 mm Длина 163 mm Ширина 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0732 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0732 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-4 TW / 6109832 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-4 TW / 6109832 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-4 TW / 6109832 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский