Разделительная перегородка VH-8

Артикул, номер 6109862 | EAN 4012195125440

Описание продукта
Описание продукта
Разделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока. Для установки в блоках питания VH-8.
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
Материал Поливинилхлорид
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 199 mm
Длина 163 mm
Ширина 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1076 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1076 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-8 TW 6109862
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-8 TW / 6109862 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-8 TW / 6109862 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-8 TW / 6109862 , 0.13MB , pdf

VH-8 TW / 6109862
Загрузить