Разделительная перегородка VHF, для блоков без соединения для пневматического рукава

Артикул, номер 6109860 | EAN 4012195125396

Описание продукта
Описание продукта
Разделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 177 mm
Длина 134 mm
Ширина 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0966 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0966 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-TW 6109860
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-TW / 6109860 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-TW / 6109860 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-TW / 6109860 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHF-TW / 6109860, 52.41 kB, jpg

VHF-TW / 6109860
Загрузить