- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 177 mm Длина 149,3 mm Ширина 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1424 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1424 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VHF-TW L / 6109861 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия VHF-TW L / 6109861 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VHF-TW L / 6109861 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский