Разделительный элемент для монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3

Артикул, номер 7428134 | EAN 4012195298137

Описание продукта
Описание продукта
Разделительная перегородка 3-секционная, для монтажных оснований UZD250-3 или UGD250-3 для разделения каналов шириной 250 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 221x218x60mm
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,5587 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5587 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD CC2 250250 7428134
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD CC2 250250 / 7428134 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD CC2 250250 / 7428134 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании UZD CC2 250250 / 7428134 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия UZD CC2 250250 / 7428134 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD CC2 250250 / 7428134 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.