Разделительный элемент для монтажных оснований UZD350-3 и UGD350-3

Артикул, номер 7428136 | EAN 4012195298144

Описание продукта
Описание продукта
Разделительный элемент из 3 отсеков для монтажных оснований UZD350-3 или UGD350-3, для разделения каналов шириной 350 мм.
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
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 300x300x61mm
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 61 mm
Длина 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3684 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3684 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD CC3 350350 7428136
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD CC3 350350 / 7428136 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD CC3 350350 / 7428136 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UZD CC3 350350 / 7428136 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD CC3 350350 / 7428136 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.