Разделительный искровой промежуток EX ISG N

Артикул, номер 5240089 | EAN 4012196849574

5240089 / EX ISG N
100 kA
Описание продукта
Описание продукта
Разделительный искровой промежуток для взрывоопасных зон 1/21 и 2/22, для непрямого примыкания изолирующих фланцев и изолирующих резьбовых соединений, например, в установках катодной защиты от коррозии. Для непрямого соединения эксплуатационно разделенных компонентов установки при воздействии молнии. Выравнивание потенциалов для защиты от молнии согласно DIN EN 62305/VDE 0185. Подходит для установки внутри и вне помещений, а также во влажных помещениях. Особо низкое номинальное импульсное напряжение срабатывания.

• Разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Сертификация взрывозащиты согласно ATEX
• Маркировка согласно EN IEC 60079-0/EN 60079-1: II 2G Ex db IIC T6 Gb
• Маркировка согласно EN IEC 60079-0/IEC 60079-31: II 2D Ex td IIIC T80°C Db IP67
• Сертификация взрывозащиты согласно IECEx
• Маркировка согласно IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Маркировка согласно IEC 60079-0/-31: Ex tb IIIC T80°C Db IP67

  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • 5 лет гарантии
  • Испытано током молнии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Bemessungs- Stehwechsel- spannung 300 V
Вид защиты IP65/67
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Импульсный ток 50 kA
Материал вывода Нержавеющая сталь
Напряжение срабатывания 0,64 kV
Номинальный импульсный ток 100 kA
Подключение Rd 10 мм
Размер 215x47x35
Размер 215x47x35
Расчетное импульсное напряжение 1,5 kV
Расчетное постоянное напряжение 425 V
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA
Цвет черный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7553 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7553 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный импульсный ток Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EX ISG N 100 kA 5240089
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EX ISG N / 5240089 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия EX ISG N / 5240089 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EX ISG N / 5240089 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков EU construction sample test certificate EX ISG N , 1.16MB , pdf
Загрузить
Разрешение на использование знаков BET testing certificate ISG N , 0.14MB , pdf
Разрешение на использование знаков IECEx Certificate of Conformity EX ISG N , 0.44MB , pdf

Инструкции по монтажу Spark gap EX ISG N , 0.46MB , pdf
Техническая информация Sample form for testing Ex spark gaps EX ISG H DE , 0.04MB , pdf
Загрузить

EX ISG N / 5240089
Загрузить