Разделительный искровой промежуток EX ISG, с 2 проводниками

Артикул, номер 5240033 | EAN 4012196522965

100 kA
100 kA
Описание продукта
Описание продукта
• разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• сертификация для взрывоопасных зон согласно ATEX
• маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• сертификация для взрывоопасных зон согласно IECEx
• маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• двухсторонний соединительный провод (25 мм2 ) предварительно смонтирован винтом M10, пружинным кольцом и гайкой


Применение: во взрывоопасных зонах для непрямого соединения изолирующих фланцев и изолирующих винтовых соединений, например, в катодно защищенных установках
  • Испытано током молнии
  • Сертификат INMETRO на использование во взрывобезопасных зонах, Бразилия, орган, выдавший сертификат: DNV
  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Bemessungs- Stehwechsel- spannung 250 V
Вид защиты IP65/67
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина соединительного кабеля 0,35 m
Импульсный ток 100 kA
Материал Термоклей
Материал вывода Литье из цинкового сплава под давлением
Напряжение срабатывания 0,56 kV
Номинальный импульсный ток 100 kA
Подключение Метрический
Проверенная на взрывозащищенность конструкция да
Размер 2x350mm
Расчетное импульсное напряжение 1,25 kV
Расчетное постоянное напряжение 354 V
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип взрывозащиты Герметичный монтаж в корпусе
Токопроводящая способность H/100 kA
Цвет черный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,9844 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,9844 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Импульсный ток Номинальный импульсный ток Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EX ISG H KU 100 kA 100 kA 5240032
1 Штук
EX ISG H 350 2L 100 kA 100 kA 5240033
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединительная клемма AB EX ISG Соединительная клемма AB EX ISG AB EX ISG S M10 5240360
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EX ISG H 350 2L / 5240033 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС EX ISG H 350 2L / 5240033 , 0.66MB , pdf
REACH Декларация соответствия EX ISG H 350 2L / 5240033 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EX ISG H 350 2L / 5240033 , 0.13MB , pdf

Свидетельство о тестировании BET testing certificate EX ISG H , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков EU construction sample test certificate , 0.48MB , pdf
Разрешение на использование знаков IECEx Certificate of Conformity , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV GL - Business Assurance , 0.15MB , pdf

Инструкции по монтажу Spark gap EX ISG H , 1.35MB , pdf
Техническая информация Sample form for testing Ex spark gaps EX ISG H DE , 0.04MB , pdf
Загрузить

EX ISG H 350 2L / 5240033
Загрузить