Разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30 мм

Артикул, номер 5336309 | EAN 4012195424635

5336309 / 233 8
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для соединения проводов круглого сечения Rd 8-10 или плоских проводов FL 30
• С 2 винтами с шестигранной головкой M8 x 20 из нержавеющей стали (VA)
• Ток короткого замыкания Ik (50 Гц), время 0,6 с, макс. темп. 300 °C: 8,5 кА
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Промежуточная пластина нет
Размер FL30/8-10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2913 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2913 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
233 8 Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm 5336309
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 233 8 / 5336309 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 233 8 / 5336309 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 233 8 / 5336309 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 233 8 / 5336309 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 233 8 / 5336309, 106.12 kB, jpg

233 8 / 5336309
Загрузить